Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
饰品
7
N.º de referencia: 09 56 251 5512
D SUB HD FE STR 26P S4_4-40 NUT
D SUB HD  FE STR 26P S4_4-40 NUT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 26
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 56 251 5512
D SUB HD FE STR 26P S4_4-40 NUT
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
7
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama High Density
  • Eleman Konnektör
  • Kontak açıklaması
    Damgalı
    Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Dalga lehimleme sonlandırması
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut D-Sub 2
  • Kontak sayısı 26
  • PCB sabitlemesi Tahta kilitleri ile
  • Kilitleme tipi Dişli sabitleme flanşı 4-40 UNC
Teknik özellikler
  • Satırlar arasındaki mesafe 1,98 mm
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,29 mm
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci > 5 x 109 Ω
  • Kontak direnci < 20 mΩ
  • Sıkma torku ≤0,6 Nm Dişi vidalı kilit
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Performans seviyesi
    NM 30 (S4)
    1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ‌1,6 mm
  • Kurulum yüksekliği ‌ 6,1 mm
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP)
    Kabuk: çelik, nikel kaplanmış
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • Tabaka kalınlığı ≥ 0,76 µm
  • Tabaka kalınlığı ≥ 30 µinch
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 10,75 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140071483
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar