Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
50
Accessories
8
Part number: 09 67 215 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 15 AU2
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 15 AU2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Solder cup termination
Rated current: ‌6.5 A
Female
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Grey
Contacts: 15
Conductor cross-section: 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 67 215 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 15 AU2
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
50
Accessories
8
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Csatlakozó
  • Az érintkező leírása
    Préselt
    Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Forrasztható búra vezeték-rögzítés
  • Fajta Anya
  • Méret D-Sub 2
  • Összeköttetés típusa
    NYÁK – kábel
    Kábeltől kábelig
  • Érintkezők száma 15
  • Rögzítés típusa Rögzítő karima átvezető furattal Ø 3,1 mm
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.5 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 20
  • Névleges áramerősség ‌ 6.5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Blankolási hossz 2.5 ... 3 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Benyomási erő ≤ 50 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Teljesítményszint
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Színes (betét) Grey
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Noble metal over Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 9,025 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140093980
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare