Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 39 50 903 0051
Cable USB,m-m; 5 m
Cable USB,m-m; 5 m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 39 50 903 0051
Cable USB,m-m; 5 m
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
  • Category System cabling
  • Series USB
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    USB 2.0
    Type A
    Male
  • Connector 2
    USB 2.0
    Type A
    Male
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 168.5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140155213
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar