Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 64 212 7210
B15 way Straight Female 47 Wout
B15 way Straight Female 47  Wout

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌7.5 A
Female
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin (PCT), Plated steel
C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
Contacts: 15
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 64 212 7210
B15 way Straight Female 47 Wout
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Filtr
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Toczone
    Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Wave soldering termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Female
  • Rozmiar D-Sub 2
  • Filtr C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Liczba kontaktów 15
  • Typ blokowania Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 7.5 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +125 °C
  • Klasa właściwości
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Thermoplastic resin (PCT)
    Plated steel
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Noble metal over Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 25
  • Waga netto 11,84 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140075023
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare