Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 00 000 5170
VERSCHRAUBUNG SKV 36
VERSCHRAUBUNG SKV 36

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
Con protección contra tirones
Pg 36
Material (prensaestopas): Termoplásticos RAL 7032 (gris guijarro)
IP68
Tamaño de llave: 50
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 00 000 5170
VERSCHRAUBUNG SKV 36
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
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory With strain relief
Technical characteristics
  • Wrench size 50
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Size Pg 36
  • Width across corners 76 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Termoplast
  • Colour (cable gland) RAL 7032 (kiselgrå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Ja
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 65.46 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140002067
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Portal de objetos EPLAN