Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 990 0598 015
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 1,5m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 990 0598 015
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Cablaje de sistem
  • Serie Conectori circulari 7/8ʺ
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specification Preasamblat pe o parte
  • Kontaktdon 1
    7/8ʺ
    Mamă Unghiular
  • Kabeltyp Cablu de cupru (rotund)
Version
  • Kabellängd 1,5 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur
    5x 1,5 mm²
    PE
  • Antal kontakter 5
  • Antal kraftkontakter 4
  • Antal specialkontakter 1
  • Specifikation av specialkontakter Contact de împământare
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (poliuretan)
  • Färg (kabel) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS undantag 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV status conforme con exención
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen No incluido
  • REACH BILAGA XIV ämnen Nu este inclus
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen Plumb
  • ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 ämnen Da
  • California Proposition 65 ämnen
    Plumb
    Nichel
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 214 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140146952
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600