Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 09 55 466 3819 741
37p ANG LP M PL1_M3 SL_Reel_160 pcs
37p ANG LP M PL1_M3 SL_Reel_160 pcs

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Connector
Low-profile
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 4
Liquid crystal polymer (LCP), Shell: steel, nickel plated
Black
Contacts: 37
Copper alloy, Ground: Zinc die-cast
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Osa number: 09 55 466 3819 741
37p ANG LP M PL1_M3 SL_Reel_160 pcs
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название Стандарт
  • Элемент Соединитель
  • Спецификация Low-profile
  • Описание контактов
    Штампованный
    Угловой
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Тип Вилка
  • Размер D-Sub 4
  • Тип соединения От материнской к дочерней плате
  • Число контактов 37
  • Тип блокировки Крепежный фланец с резьбовым фиксатором M3
  • Содержимое упаковки 160 штук на ленте
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 2,84 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,76 mm
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Момент затяжки ≤0,4 Nm Стопорный винт
  • Предельная температура -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя макс. + 240 °C в течение 30 с)
  • Усилие вставки ≤ 123 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Уровень исполнения
    1
    В соответствии с CECC 75301-802
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1,6 mm
  • Монтажная высота ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Нет
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Жидкокристаллический полимер (LCP)
    Кожух: сталь, никелированная
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты)
    Медный сплав
    Основа: литой под давлением цинк
  • Поверхность (контакты) Благородный металл поверх Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 23 g
  • Страна изготовления Вьетнам
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140219144
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare