Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 14 01 031 3102 334
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 SAMPLE WH WP
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 SAMPLE WH WP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Horizontal, Con contacto de guía
Terminación de jaula de resorte de encaje, Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 3
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Blanco
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 14 01 031 3102 334
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 SAMPLE WH WP
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element PCB-termineringsblok
  • Specifikation
    Vandret
    Med styrestift
  • Funktioner Genopkobling: 10 gange (kun med samme eller større tværsnit)
Version
  • Termineringsmetode
    Terminering af push-in Fjederklemme
    Terminering af flydelodning (SMT)
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 3
  • Detaljer Et ledertværsnit (fast/flertrådet) på op til 0,75 mm² er muligt ved en nominel spænding på 32 V med III/2.
  • Pakkens indhold Prøve
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit
    0,14 ... 0,5 mm² Massiv
    0,2 ... 0,5 mm² Flertrådet
    0,25 ... 0,34 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Nominel strøm ‌ 6 A
  • Nominel spænding 160 V
  • Nominel impulsspænding 2,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Frigangsafstand ‌ 1,5 mm
  • Krybeafstand ‌ 1,6 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Afisoleringslængde 6 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 15 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 3 N
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (indsats) Hvid
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 4,42 g
  • Oprindelsesland Vietnam
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140208537
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar