Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
N.º de referencia: 15 15 040 2401 000
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Contactos: 40
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 15 040 2401 000
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs
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
8
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Male connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    PCB to cable
  • Number of contacts 40
  • Pack contents 440 pieces on a reel
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1.27 mm
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Clearance distance ≥ 0.4 mm
  • Creepage distance ≥ 0.4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140201668
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Objetos PCB Multi ECAD