Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
47
N.º de referencia: 09 07 006 2010 0
har-SAB M8/8/3p M12/12p
har-SAB M8/8/3p M12/12p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro M12, 12 polos, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 006 2010 0
har-SAB M8/8/3p M12/12p
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
47
Detalles del producto
名称
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M8
  • エレメント 分配箱
  • 仕様
    マスターケーブルM12、12ピン
    LED 緑/黄
バージョン
  • ポート総数 8
  • コンタクト数 3
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • 定格電圧
    ‌ 10 V DC
    ‌ 30 V DC
  • 使用温度範囲 -25 ... +85 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
  • ポートごとのチャネル数 2
  • 回路ロジック PNP
材質
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 123 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85371098
  • GTIN 5713140382909
  • eCl@ss 27,440,108.00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar