Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 30 006 5405
Han 6B-Cover Thermoplastic
Han 6B-Cover Thermoplastic

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar, para bases de montaje en superficie, Termoplásticos
Tamaño: 6 B
Enclave único
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 006 5405
Han 6B-Cover Thermoplastic
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Linhas de carcaças/bases Han® B
  • Tipo de acessório Tampa de proteção
  • Descrição do acessório
    para bases de embutir
    para bases de montagem superficial
    Termoplástico
Versão
  • Tamanho 6 B
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 3 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140161603
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar