Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
4
N.º de referencia: 09 18 510 6903
MACHO ACOD. EXT. LARGO 10 VIAS
MACHO ACOD. EXT. LARGO 10 VIAS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 10
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-13
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 18 510 6903
MACHO ACOD. EXT. LARGO 10 VIAS
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Standard
  • Element Male connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 10
  • Termination length 2.9 mm
  • Locking type With long levers
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 20 N
  • Withdrawal force ≤ 20 N
  • Performance level
    2
    acc. to IEC 60603-13
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin (PBT)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
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
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.06 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140027121
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar