Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
carcasas/bases
143
N.º de referencia: 09 70 006 2812
AISL. MACHO STAF 6 SOLDADURA
AISL. MACHO STAF 6 SOLDADURA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de soldadura
Hembra
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 6
Sección de conductor: 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 70 006 2812
AISL. MACHO STAF 6 SOLDADURA
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
carcasas/bases
143
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Staf®
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 6
Características técnicas
  • Sección de conductor 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 25 V
  • Voltaje nominal
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 50 V
  • Tensión nominal según CSA 50 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 2 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +100 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 HB
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 14 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140102880
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar