Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Modules
1
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
Objednací číslo: 09 47 474 7163
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 20m
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 20m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Křížené zapojení, Bezhalogenové, Odolné proti olejům
Délka kabelu: 20 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 47 474 7163
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 20m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Modules
1
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Wiring crossed
    Halogen-free
    Oil resistant
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4× 2 kroucená dvoulinka
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C Bez pohybu
    -5 ... +50 °C v pohybu
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Colour (cable) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Neobsahuje
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 757 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140255173
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte