Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 50 707 0611 150
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 15m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 15m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Okablowanie 1:1
Długość kabla: 15 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 50 707 0611 150
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 15m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Systeembekabeling
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Elément Kabelmodules
  • Spécification Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Type de câble Koperkabel (rond)
  • Description du câble Bedrading 1:1
Version
  • Longueur de câble 15 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 1,5 mm²
  • Méthode de raccordement Veerklem aansluiting
  • Blindage Niet-afgeschermd
  • Nombre de contacts 5
  • Type de verrouillage PushPull
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 24 V
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +70 °C Nieprzesunięty
    -40 ... +70 °C Przesunięty
    -25 ... +70 °C poruszane, z wymuszonym prowadzeniem
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimale buigradius
    4x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    5x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
  • Compatibel met sleepketting Tak
  • Trillingsbestendig 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cykli przeszukiwania zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • Schokbestendig 30 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (poliuretan)
  • Kleur (kabel) RAL 7040 (szary okienny)
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS-uitzonderingen 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV-status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niezawarte
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niezawarte
  • REACH SVHC Stoffen Tak
  • REACH SVHC Stoffen Ołów
  • California Proposition 65 stoffen Tak
  • California Proposition 65 stoffen Ołów
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Odporność na olej
    NEK 606 Odporność na błoto
    IEC 60754
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Litouwen
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140501850
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare