Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 07 31 100 0028
mini-coax single row connector
mini-coax single row connector

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Acodado
Terminación de introducción a presión
Contactos: 3
Aleación de cobre
Chapado en oro Lado de acoplamiento, Chapado en oro Lado de terminación, contacto de centrado, Niquelado Lado de terminación, contacto de puesta a tierra
Polímero de cristal líquido (LCP)
Beige
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 07 31 100 0028
mini-coax single row connector
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Mini Coax
  • Elemento Connettore maschio
  • Specifiche Angolato
Versione
  • Collegamento Collegamento press-in
  • Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
  • Numero di poli 3
  • Configurazione contatti 2, 5, 8
Dettagli tecnici
  • File di contatti 1
  • Spazio di contatto (lato cavi) 8,8 mm
  • Data rate ≤ 2.500 MHz
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto
    ≤12 mΩ Pin centrale
    ≤6 mΩ Contatto di terra
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 30 N
  • Forza di prelievo > 3 N
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Impedenza ‌50 Ω
  • Spessore PCB ≥1,6 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Colore (inserto) Beige
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Contatti dorati Lato contatti
    Contatti dorati Lato collegamento, pin centrale
    Nichelato Lato collegamento, pin di terra
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 5,16 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366910
  • GTIN 5713140947979
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 10
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar