Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
N.º de referencia: 09 48 822 3756 005
M12 X coded PushPull cable assembly,0,5m
M12 X coded PushPull cable assembly,0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 822 3756 005
M12 X coded PushPull cable assembly,0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria
    Conectori circulari M12
    RJ45
  • Identificare PushPull
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 Codificare X
    Tată Drept
    PushPull
  • Conector 2
    HARTING RJ Industrial® Gigalink
    Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,5 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2 Twisted Pair
  • Codificare Codificare X
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plumb
  • Număr ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 85 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140266773
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600