Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
N.º de referencia: 21 33 010 0850 040
M12 X-coded Cable Assembly 4m
M12 X-coded Cable Assembly 4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
케이블 어셈블리
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 010 0850 040
M12 X-coded Cable Assembly 4m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    Connector 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 X-코딩
    수형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 4 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
  • 차폐형 차폐형
  • 코딩 X-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140240605
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar