Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 340 0445 015
M12 S-cod 3+PE st/- m/- PUR 1,5m
M12 S-cod 3+PE st/- m/- PUR 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 340 0445 015
M12 S-cod 3+PE st/- m/- PUR 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Sコード
    オス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1.5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 1.5 mm²
  • コーディング Sコード
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 12 A
  • 定格電圧 ‌ 600 V AC
  • 使用温度範囲 -25 ... +80 °C
  • ケーブル径 7.2 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140816053
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599