Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0288
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 15.00m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 15.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0288
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 15.00m
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
  • Category Câbles assemblés
  • Series Connecteurs circulaires M12
  • Element Cordons
  • Specification Pré-équipé d'un côté
  • Connector 1
    M12 Codage A
    Mâle Droit
    Surmoulé
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
  • Description of the cable sans halogène
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Termination method Raccordement à Sertir
  • Shielding Non blindé
  • Coding Codage A
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C enlevé
    -40 ... +80 °C indifférent
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Cable diameter 4,5 mm
  • Minimum bending radius
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) RAL 7021 (gris noir)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ininflammabilité
  • UL / CSA Homologation UL en préparation
  • Homologations CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Allemagne
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140949430
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604