Productos combinables
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0046
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 5.00m
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 5.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0046
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 5.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Premoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Blindaje No blindado
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 4,9 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040 (gris ventana)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140521872
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604