Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
24
Accessories
2
N.º de referencia: 09 93 001 1508
Han® S 120 HA blue
Han® S 120 HA blue

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Acodado
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 001 1508
Han® S 120 HA blue
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
24
Accessories
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 120
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing Angled
Version
  • Number of contacts 1
  • Locking type Levier simple de verrouillage
  • Field of application Système de stockage de l'énergie
  • Details
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
    Veuillez commander le manchon en caoutchouc séparément.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 10 ... 25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 8 ... AWG 4
  • Rated current ‌ 120 A
  • Rated voltage 1.500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 condition de couplage
    IP20 à l'état connecté (1500 V DC; 1000 V AC)
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (bleu ciel)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Non contenu
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 19.2 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183360
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection