Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
9
N.º de referencia: 39 50 003 0111
Data module (RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Data module (RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de datos
Sin placa de blindaje, Adaptador de conectores hembra/hembra RJ45, 8 contactos, metal, Cat. 5e, Adaptador de conectores hembra/hembra D-Sub 1 (de 9 polos), Adaptador de conectores macho/macho D-Sub 1 (de 9 polos)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 39 50 003 0111
Data module (RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
9
Detalles del producto
Identification
  • Category Sockets
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Element Data connectors
  • Specification
    Without shielding plate
    RJ45 female/female gender changer, 8-pin, metal, Cat. 5e
    D-Sub 1 (9 poles) female/female gender changer
    D-Sub 1 (9 poles) male/male gender changer
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ2.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 67 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140155121
  • eCl@ss 27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified)
  • ETIM EC002620
  • UNSPSC 24.0 43223300
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar
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
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar