Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Osanumero: 09 33 032 2701
Han L32 E-SMC-FI-SCT-0.75 - 2.5 mm²
Han L32 E-SMC-FI-SCT-0.75 - 2.5 mm²

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Inserts, Screw termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: ‌16 A, Size: L32 B, Contacts: 32, Conductor cross-section: 0.75 ... 2.5 mm², Copper alloy, Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 09 33 032 2701
Han L32 E-SMC-FI-SCT-0.75 - 2.5 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
tuotteen yksityiskohdat
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han E®
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ L32 B
  • 電線保護板付き はい
  • コンタクト数 32
  • PEコンタクト はい
技術的特性
  • 導体断面積 0.75 ... 2.5 mm²
  • 導体断面積 AWG 18 ... AWG 14
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧
    ‌ 500 V
    500 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 定格電圧、CSA準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 1 mΩ
  • ストリップ 長さ 7.5 mm
  • 締付けトルク ‌0.5 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目
    6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 156.01 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140163263
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare