Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
261
N.º de referencia: 19 41 016 0233
Han-Eco Mod.16-HSM1-M40
Han-Eco Mod.16-HSM1-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 41 016 0233
Han-Eco Mod.16-HSM1-M40
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
261
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Eco® Modular
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Felületszerelt ház
Verzió
  • Méret 16 B
  • Modulhelyek 5
  • Verzió Oldalsó bevezetés
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M40
  • Rögzítés típusa Kétkengyeles
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Poliamid (PA)
    Fiberglas takviyeli
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet siyah)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Színes (tömítés) RAL 9005 (jet siyah)
  • Anyag (Rögzítés)
    Poliamid (PA)
    Fiberglas takviyeli
  • Színes (rögzítés) RAL 9005 (jet siyah)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV státusz uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok İçermez
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok İçermez
  • REACH SVHC anyagok İçermez
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Evet
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Naftalin
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 236,65 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140130999
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN