Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Inserts
28
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 324 0267
Han-Eco 24B Outd-HSM2-f. DL-M32-cov.-gl.
Han-Eco 24B Outd-HSM2-f. DL-M32-cov.-gl.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica, Con prensaestopa integrado
Tamaño: 24 B
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 324 0267
Han-Eco 24B Outd-HSM2-f. DL-M32-cov.-gl.
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Inserts
28
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcasa/base Base montaje superficial
  • Descripción de carcasa/base
    Con tapa termoplástica
    Con conector glándula integrado
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Entrada lateral
  • Number of cable entries 2
  • Entrada de cable 2x M32
  • Tipo de bloqueo Seguros de bloqueo doble (sobre la carcasa)
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Rango de sujeción 13 ... 21 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Полиамид (ПА)
    Армированный стекловолокном
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (черный)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Exenciones RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Estado ELV условно совместим
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Не содержится
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Не содержится
  • Sustancias REACH SVHC Да
  • Sustancias REACH SVHC Свинец
  • Sustancias de la Proposición California 65 Да
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Свинец
    Нафталин
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140180734
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar