Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
31
Accessories
4
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 010 0525
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M20
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 010 0525
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
31
Accessories
4
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Gehäuse
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de capota/base Tüllengehäuse
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión seitlicher Kabeleingang
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Querbügel
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Color (capota/base) RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sustancias REACH SVHC nicht enthalten
  • Sustancias de la California Proposition 65 ja
  • Sustancias de la California Proposition 65 Naphthalin
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 106 g
  • País de origen Deutschland
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140177567
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466