Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
20
N.º de referencia: 19 20 003 0421
Han 3A-HTE (7-12mm) black +seal
Han 3A-HTE (7-12mm) black +seal

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
para Han-Brid®, Con junta pegada, Con prensaestopa integrado
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x Integrado
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 20 003 0421
Han 3A-HTE (7-12mm) black +seal
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
20
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases Han A®
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase
    pour Han-Brid®
    Avec joint collé
    Avec presse-étoupe intégré
Version
  • Taille 3 A
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x Intégré
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Capots/embases standard pour applications industrielles
  • Contenu du kit Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément.
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP44
    IP65 Avec vis étanche
    IP67 Avec vis étanche
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Diamètre de câble 7 ... 12 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) NBR
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Naphtaline
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 17,8 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140164178
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar