Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 40 134 9903
Han 34HPR VarioShell-Cover
Han 34HPR VarioShell-Cover

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Montageafdekking
voor scheidingswand gemonteerde behuizingen
Grootte: 34 HPR VS
Schroefvergrendeling
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten, Corrosiebestendig
Geëpoxeerd
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting): NBR
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 40 134 9903
Han 34HPR VarioShell-Cover
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
식별
  • 카테고리 Kappen / behuizingen
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR VarioShell
  • 후드/하우징 타입 Montageafdekking
  • 후드/하우징 설명 voor scheidingswand gemonteerde behuizingen
버전
  • 규격 34 HPR VS
  • 잠금 유형 Schroefvergrendeling
  • 응용 분야 Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • 표면 (후드/하우징) Geëpoxeerd
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (gitzwart)
  • 재료 (실) NBR
  • RoHS conform
  • ELV 상태 conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV 물질 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 물질 Niet ingesloten
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1.940 g
  • 원산지 China
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare