Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 50 B60 0273 050
Han 24 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m
Han 24 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 50 B60 0273 050
Han 24 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han E®
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Grootte 24 B
  • Aantal contacten 24
  • PE-contact Ja
  • Details
    Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
    Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen).
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    Lood
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140334441
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați