Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Spare Part
1
N.º de referencia: 21 01 141 3333
HARAX M20/panel feed through/4-po les PE
HARAX M20/panel feed through/4-po les PE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con conductores, para montaje frontal
‌50 cm
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 21 01 141 3333
HARAX M20/panel feed through/4-po les PE
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
Spare Part
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARAX®
  • Elemento Pasamuros
  • Especificaciones
    Con conductores
    para montaje frontal
Versión
  • Método de terminación Tecnología de conexión HARAX®
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 3
  • Contacto PE
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,75 ... 1,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 18 ... AWG 16
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 2,8 mm
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 230 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 400 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Tamaño M20
  • Diámetro de cable 6 ... 9 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Longitud de conductor ‌ 50 cm
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Poliamida (PA)
    Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • Material (capota/base)
    Poliamida (PA)
    Poliuretano termoplástico (TPU)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 70,7 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140136915
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar