Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 09 14 024 1706
Han 24Mod Docking Frame Moveable, Set
Han 24Mod Docking Frame Moveable, Set

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor de acoplamiento
Montaje flotante, para 6 módulos, a ... f
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 024 1706
Han 24Mod Docking Frame Moveable, Set
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de accesorio Bastidor de acoplamiento
  • Descripción del accesorio
    Montaje flotante
    para 6 módulos
    a ... f
  • Características
    El bastidor de acoplamiento no tiene contacto PE, ya que en muchas aplicaciones con sistemas de cajones no resulta necesario.
    Apto para módulos Han-Modular® excepto para el módulo Han® Megabit, el módulo Han® RJ45 y módulos ópticos y neumáticos.
Versión
  • Detalles Utilice la arandela de flotador 09140009936 para el montaje flotante.
  • Detalles
    Tensión nominal ≤630 V
    Tensión de choque nominal ≤6 kV
    Nivel de contaminación 2
    Para un conector completo, la tensión nominal especificada es el nivel máximo que se puede alcanzar. En los casos en los que los módulos utilizados ofrezcan valores nominales de tensión más bajos, estos valores nominales más bajos son válidos. Pueden aprobarse valores de tensión nominales más altos en aplicaciones individuales en coordinación con HARTING.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Comentario Ciclos de conexión con otros componentes HMC
  • Tolerancia de flotación ± 2 mm
  • Rango de enclavamiento ± 4 mm
Propiedades del material
  • Diámetro Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 275 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140194595
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar