要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Accessories
5
該当データなし
eShop
Interface connectors
D-Sub Subminiature D connectors
...
PCB connectors
Connector Standard
09 66 112 6600
部品番号: 09 66 112 6600
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 HOLE
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
コネクタ
ウェーブ半田付け端子
定格電流: 6.5 A
メス
サイズ: D-Sub 1
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP), シェル:めっき加工スチール
黒
コンタクト: 9
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni
ノート
Compare
NEW
Derating tool
部品番号: 09 66 112 6600
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 HOLE
ノート
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Accessories
5
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identification
Category
Connectors
Series
D-Sub
Identification
Standard
Element
Connector
Description of the contact
Stamped
Angled
Version
Termination method
Wave soldering termination
Gender
Female
Size
D-Sub 1
Connection type
Motherboard to daughtercard
Number of contacts
9
Termination length
2.9 mm
Locking type
Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Technical characteristics
Distance between rows
2.54 mm
Contact spacing (termination side)
2.74 mm
Rated current
6.5 A
Clearance distance
≥ 1 mm
Creepage distance
≥ 1 mm
Insulation resistance
>10
10
Ω
Contact resistance
≤ 10 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Insertion force
≤ 30 N
Withdrawal force
≥ 3.3 N
≤ 20 N
Performance level
2
acc. to CECC 75301-802
Mating cycles
≥ 250
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness
≥1.6 mm
Installation height
7.3 mm
Hot plugging
No
Material properties
Material (insert)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Colour (insert)
Black
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Noble metal over Ni
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Antimony trioxide
Nickel
Specifications and approvals
Specifications
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
Packaging size
100
Net weight
8.02 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140221031
ETIM
EC001136
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (フランス語)
PDF (ハンガリー語)
PDF (ドイツ語)
PDF (英語)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (韓国語)
PDF (ポーランド語)
PDF (ルーマニア語)
PDF (ロシア語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
PDF
DXF
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
PCB Multi ECAD Data
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
ダウンロード
HARTING Device Connectivity
ダウンロード
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare