Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 39 50 903 0040
Cable SUB-D25,f-m; 1.8 m
Cable SUB-D25,f-m; 1.8 m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 39 50 903 0040
Cable SUB-D25,f-m; 1.8 m
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
  • Category System cabling
  • Series D-Sub
  • Identification 표준형
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    D-Sub Standard
    Male
    With plastic hood
  • Connector 2
    D-Sub Standard
    Female
    With plastic hood
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1.8 m
  • Number of cores 25
  • Core structure 25 와이어
Material properties
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances no
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 218.2 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140155183
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600