Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
56
Tools
4
アクセサリ
8
N.º de referencia: 09 18 540 5813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PLS4
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PLS4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Corriente nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 40
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 18 540 5813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PLS4
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
56
Tools
4
Accessories
8
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier SEK
  • Element Female konnektor
Version
  • Tilslutningstype PCB to cable
  • Antal kontakter 40
  • Trækaflastning With strain relief clamp
  • Detaljer
    til IDC-fladkabel med en afstand på 1,27 mm (0,050")
    til IDC-fladkabel med en afstand på 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2.54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1.27 mm
  • Nominel strøm ‌ 2.5 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 80 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 80 N
  • Ydeevneniveau NM 30 (S4)
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Thermoplastic resin (PBT)
  • Farve (indsats) Grey
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Lagtykkelse ≥ 0.76 µm
  • Lagtykkelse ≥ 30 µinch
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer
    Antimony trioxide
    Nickel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F3/I3
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 6 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140210851
  • eCl@ss 27.460.202,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar