Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 453 1602
Button cap green
Button cap green

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cubierta con botón
Conjunto plano
Verde
Diámetro del agujero de montaje: 22.3 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 453 1602
Button cap green
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
  • Category Operator interfaces
  • Series har-button
  • Type of accessory Button cap
  • Description of the accessory Flat assembly
Version
  • Diameter of the mounting hole 22.3 mm
Material properties
  • Colour (accessories) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 508 NKCR2.E534795
    CSA 22.2 No. 14-18 NKCR8.E534795
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140449336
  • eCl@ss 27371207 Protective cover for command devices
  • ETIM EC002040
  • UNSPSC 24.0 39122221
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje