Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 000 9961
Adapter for Han HPR-HBM enlarged
Adapter for Han HPR-HBM enlarged

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adapter
for bulkhead mounted housings, Enlarged
4x cheese-head screw M6 x 20, 4 washers
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 000 9961
Adapter for Han HPR-HBM enlarged
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® HPR
  • Zubehörtyp Adapter
  • Zubehörbeschreibung
    für Anbaugehäuse
    enlarged
  • Adapter für Einsätze der Baugröße 6 B bis 24 B
Ausführung
  • Lieferumfang
    4x Zylinderschraube M6 x 20
    4 Sperrkantscheiben
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌10 Nm Befestigungsschrauben M6
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 34 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140903104
  • eCl@ss 27440207 Adapter für Industriesteckverbinder (Modul/Kontakteinsatz)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469