Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 14 000 6274
CONTACTO NEUMATICO 8MM
CONTACTO NEUMATICO 8MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto neumático
Sin cierre, Recto
Hembra
Delrin acetal
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 000 6274
CONTACTO NEUMATICO 8MM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Tip de contact Contact pneumatic
  • Descrierea contactului Fără închidere Drept
Versiune
  • Gen Mamă
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +80 °C
  • Presiunea de funcționare ≤ 8 bar
  • Diametru interior ţeavă 6 mm
Proprietăţi material
  • Material (contacte) delrin acetal
  • Material (etanşare) Buna-N
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 1,18 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 39269097
  • GTIN 5713140018495
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN