Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
134
N.º de referencia: 33 48 014 7827 020
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 2,0m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 014 7827 020
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 2,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
134
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Kontaktdon 2 RJ45
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 2 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Förbindningsmetod IDC-terminering
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -20 ... +60 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) FRNC (LSZH)
  • Färg (kabel) Grön
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flamsäkerhet
    IEC 60754-2 Halogenfri
    IEC 61034 Rökdensitet
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 90 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140263857
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje