Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 15 39 016 0602 000
har-flex Board IDC 16p cable guide
har-flex Board IDC 16p cable guide

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Guía de cable
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 39 016 0602 000
har-flex Board IDC 16p cable guide
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Board IDC
  • Type accessoire Kabelgeleiding
Versie
  • Aantal contacten 16
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde) 0,635 mm
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (accessoires) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 600
  • Nettogewicht 0,14 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN
    5713140570061
    5713140838161
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400