Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 00 000 5091
PRENSA UNIVERSAL PG 21 ROJO
PRENSA UNIVERSAL PG 21 ROJO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
Pg 21
Rango de sujeción: 9 ... 13 mm
Material (prensaestopas): Metálicos
IP68
Tamaño de llave: 30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 00 000 5091
PRENSA UNIVERSAL PG 21 ROJO
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Аксессуары
  • Тип аксессуара Кабельный сальник
Технические характеристики
  • Момент затяжки ≤15 Nm (в зависимости от используемого кабеля и уплотнительной вставки)
  • Размер под ключ 30
  • Предельная температура -40 ... +130 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Размер Pg 21
  • Ассортимент зажимов 9 ... 13 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельные сальники) Металл
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 67,764 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 84849000
  • GTIN 5713140001725
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar