Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
5
N.º de referencia: 09 45 145 2932
USB 3.0 IP20 cable 1,5m, 2x type A 1:1
USB 3.0 IP20 cable 1,5m, 2x type A 1:1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interfaces de servicio técnico
USB 3.0
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Longitud de cable: 1.5 m
Tipo de conexión: Conector tipo A - conector tipo A
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 145 2932
USB 3.0 IP20 cable 1,5m, 2x type A 1:1
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
5
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-port
  • Element Service interfaces
  • Specification USB 3.0
  • Connector 1
    IP20 USB 3.0
    Type A
  • Connector 2
    IP20 USB 3.0
    Type A
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Core structure
    4x AWG 28/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 24/7
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Connection type Type A connector - type A connector
  • Fixing Screwable in cover plates
Technical characteristics
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 1,500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 5.8 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 96.76 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140059221
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
Archivos 2D/3D Multi CAD