Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
21
N.º de referencia: 09 19 510 7824 741
SEK mezz Fe 10P THR 2.9mm PL3
SEK mezz Fe 10P THR 2.9mm PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 10
Recto
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de terminación, Au sobre Pd/Ni Lado de acoplamiento
Nivel de rendimiento: 3
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 510 7824 741
SEK mezz Fe 10P THR 2.9mm PL3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
21
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Steckverbinder
  • Serie SEK Mezzanine
  • Elemento Federleiste
  • Descrizione del contatto gerade
Versione
  • Collegamento Reflowlötanschluss (THR)
  • Tipologia di collegamento
    Leiterplatte zu Leiterplatte
    Motherboard to daughtercard
  • Numero di poli 10
  • Lunghezza del collegamento 2,9 mm
  • Confezione Tape & Reel
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Forza di inserzione ≤ 30 N
  • Forza di prelievo ≤ 30 N
  • Classe di lavoro 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Colore (inserto) Black
  • Materiale (contatti) Aleación de cobre
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Pd/Ni Mating side
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Stato ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sostanze REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sostanze REACH SVHC No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 160
  • Peso netto 3,07 g
  • Paese di origine China
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140212473
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar