Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
N.º de referencia: 09 18 516 9002
BRIDA RETENCION CABLE 16 VIAS
BRIDA RETENCION CABLE 16 VIAS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazadera de protección contra tirones
Tamaño: 16 polos
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 18 516 9002
BRIDA RETENCION CABLE 16 VIAS
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series SEK
  • Type of accessory Strain relief clamp
Version
  • Size 16 poles
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Antimony trioxide
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.8 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140029446
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar