Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
61
Tools
4
Accessories
8
Part Number: 09 18 514 6804
SEK 18 SV FE TYPA ANS 14P PL2
SEK 18 SV FE TYPA ANS 14P PL2

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector fêmea
Tampa fechada
Corrente Nominal: ‌2.5 A
Resina termoplástica (PBC)
Cinza
Contatos: 14
Nível de desempenho: 2, conforme IEC 60603-13
Liga de cobre
Au sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
Free Sample
Part Number: 09 18 514 6804
SEK 18 SV FE TYPA ANS 14P PL2
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
61
Tools
4
Accessories
8
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série SEK
  • Elemento Conector fêmea
  • Especificação Tampa fechada
Versão
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 14
  • Detalhes
    para cabo flat IDC passo 1,27 mm (0,050")
    para cabo flat IDC passo 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2,5 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 28 N
  • Força de retirada ≤ 28 N
  • Nível de desempenho
    2
    acc. to IEC 60603-13
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Thermoplastic resin (PBT)
  • Cor (inserto) Grey
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Antimony trioxide
    Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F3/I3
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 2,49 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140027985
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?