Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 26 231 0300 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 30m
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo, Sobremoldeado, para bases a empotrar, cortas
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 26 231 0300 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 30m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri PushPull XS SFP
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 PushPull XS SFP Termoplastik
  • Konnektör 2 PushPull XS SFP Termoplastik
  • Kablo tipi FO kablo
  • Kablonun açıklaması
    Tekli mod
    Çoklu kalıplanmış
    bölmeye monte muhafazalar için, kısa
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 30 m
  • Damar yapısı 9 / 125 µm
  • Ayrıntılar Talep üzerine diğer kablo uzunlukları!
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 139,4 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85447000
  • GTIN 5713140281905
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar