Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 92 642 0202
Ha-VIS RFID VT 89 L (HT) - VPE 50 pce
Ha-VIS RFID VT 89 L (HT) - VPE 50 pce

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Transpondedor
VT 89 L
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 92 642 0202
Ha-VIS RFID VT 89 L (HT) - VPE 50 pce
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Serie Ha-VIS RFID
  • Identificación Serie VT
  • Elemento Transpondedor
  • Especificaciones VT 89 L
Versión
  • Fijación
    Tornillos
    Remache
    Pegamento
  • Contenidos del paquete 50 piezas
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo -40 ... +85 °C
  • Temperatura de almacenamiento -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Frecuencia 860 ... 930 MHz
  • Memoria EPC 160 Bit
  • Memoria de usuario 3.328 Bit
  • Chip NXP UCODE I2C
Propiedades del material
  • Longitud 41 mm
  • Anchura 11 mm
  • Altura 5,5 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Níquel
    Naftalina
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 347 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85235990
  • GTIN 5713140136052
  • eCl@ss 90.909.090,00