Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Spare Part
2
System Cables
65
N.º de referencia: 21 03 341 1425
PFT M12 shielded Harax B-cod.Male
PFT M12 shielded Harax B-cod.Male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable, Pasamuros
para montaje trasero
Macho
Codificación B
Tecnología de conexión HARAX®
Poliamida (PA)
Contactos: 2
Latón Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.25 ... 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 341 1425
PFT M12 shielded Harax B-cod.Male
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Spare Part
2
System Cables
65
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación M12-L
  • Elemento
    Conector de cable
    Pasamuros
  • Especificaciones para montaje trasero
Versión
  • Método de terminación Tecnología de conexión HARAX®
  • Tipo Macho
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 2
  • Codificación Codificación B
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,25 ... 0,34 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 2,6 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 32 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌2 Nm Tuerca de retención
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 7 ... 8,8 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Grosor del panel 2,5 ... ‌4,5 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Latón
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 49,25 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140137912
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar