Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 09 48 800 0011 085
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 8.5m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 8.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 8.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 800 0011 085
M12 D-cod 4-pol an/- m/- Rail 8.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación D
    Macho En ángulo
    Premoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable para aplicaciones en el sector ferroviario
Versión
  • Longitud de cable 8,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación Codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +85 °C no desplazado
    -25 ... +70 °C movido
  • Diámetro de cable 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    6x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
  • Impedancia ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) Elastómero
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Trióxido de antimonio
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 589,5 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140239982
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600