Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
7
Cikkszám: 21 36 929 2477 100
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 10,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 10,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 36 929 2477 100
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 10,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
7
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Systémová kabeláž
  • Sorozat Kruhové konektory M12
  • Elem Osazené kabely
  • Specifikáció Předosazené na obou stranách
  • 1. csatlakozó
    M12 D kódování
    Male Přímé provedení
  • 2. csatlakozó
    M12 D kódování
    Male Přímé provedení
  • Kábeltípus Měděný kabel (kruhový)
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Kódolás D kódování
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyuretan)
  • Színes (kábel) Zelená
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 620,625 g
  • Származási ország Čína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140548732
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás